Publier vos produits
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet

    ARCHISONIC® Natura Truchet

    Traduit par Google,

    La rotation géométrique transforme chaque carreau en une petite composition, faisant osciller les murs entre ordre, rythme et surprise. Fabriquée à partir de terre et colorée avec des pigments naturels, la surface transpose une réflexion circulaire sur les matériaux dans un langage acoustique qui conserve une dimension ludique.

    Spécification
    • TYPE A 938.30.24.000.00

      TYPE B 938.31.24.000.00

      TYPE C 938.32.24.000.00

      TYPE D 938.33.24.000.00

      TYPE E 938.34.24.000.00

      TYPE F 938.35.24.000.00

      Length 200mm (±10%)
      Height 200mm (±10%)
      Thickness 24mm (±10%)

      Exclusively in Jute and Coconut ARCHISONIC ® Natura Blends (100% circular)
      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being damaged or miscoloured

    Spécifications techniques
    • Réference unique.archisonic-natura-truchet
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires