Publier vos produits
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest

    Acoustic Ceiling Panel Forest

    Traduit par Google,

    Rapprochez-vous de la nature grâce à une série d'éléments acoustiques évoquant la canopée des arbres. Les perforations confèrent une authenticité au design et, sous un éclairage particulier, projettent des ombres ludiques, à l'image de ce qui se produit dans la nature.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Diameter 1200mm or 1800mm

        Length 1160mm or 1750mm

        Width 1145mm or 1743mm

        Available in 45 colors.

        PET panel 3.35 kg or 7.56 kg

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ceiling-panel-forest
      • Famille de produitsAcoustic Ceiling Panels
      • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Panels
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-13
      • Numéro d'édition1
      • Largeur (mm)1743
      • Profondeur (mm)24
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires