Publier vos produits
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Traduit par Google,

    Avec son motif algorithmique évoquant une toile d'araignée, ce panneau de plafond acoustique circulaire surprend par son esthétique et améliore l'acoustique des pièces. Ses perforations facilitent également le passage des câbles et des tuyaux, tout en assurant une ventilation optimale. Jouez avec les tailles et les couleurs pour créer un intérieur unique.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colours

      Diameter 1200mm or 1800mm

      PET panel 3.68 kg or 8.43 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-panel-round-web
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires