Publier vos produits
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square

    Acoustic Ceiling Panel Square

    Traduit par Google,

    Des angles parfaitement arrondis, rehaussés d'une finition discrète, transforment de simples éléments carrés en magnifiques rosaces de plafond, adaptables et combinables à l'infini. Ces panneaux sont idéaux pour améliorer l'acoustique et donner instantanément un nouveau souffle à un projet à petit budget.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Length 1200 - 2400mm

      24mm PET - Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-panel-square
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires