Publier vos produits
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto

    Acoustic Floor Standing Division Asto

    Traduit par Google,

    Séparez facilement les espaces pour préserver votre intimité visuelle et acoustique grâce à cet élément sur pied compact. Son pied métallique discret permet une installation rapide et assure un maintien optimal du paravent sans le dénaturer. Choisissez un modèle lisse ou perforé pour l'harmoniser avec votre décoration intérieure.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Width 1600mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Width 1800mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Stand Width 400mm

        Center base Steel (powder coated black or white)

        Available in 45 colors

        PET Panel 4kg/m2
        Center base 10.60 kg

        Perforation - Web, Matrix, Bubble, Crose

      Spécifications techniques
      • Réference unique.floor-standing-division-asto
      • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
      • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-16
      • Numéro d'édition1
      • Profondeur (mm)24
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques