Publier vos produits
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest

    Acoustic Hanging Division Forest

    Traduit par Google,

    De près, cette cloison acoustique suspendue paraît solide, mais prenez du recul, laissez le design se déployer et découvrez l'abstraction d'une forêt qui se révèle. Assemblez des panneaux en miroir pour une touche de nature ultime et admirez le jeu d'ombres que la lumière filtre à travers les perforations.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2
      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hanging-division-forest
    • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
    • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques