Publier vos produits
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken

    Volumetric Ceiling Baffle Balken

    Traduit par Google,

    Ce panneau acoustique de plafond, inspiré de l'aspect d'une poutre en bois et fabriqué en feutre durable ARCHISONIC®, offre une absorption acoustique exceptionnelle grâce à sa conception creuse. Disponible dans les 36 coloris de feutre ARCHISONIC® et 33 finitions bois authentiques, il s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Facile à installer et à personnaliser, il est livré à plat pour un gain de place et permet des jonctions précises pour des transitions fluides. Avec quatre options de montage et un éclairage intégré à trois modes personnalisables, il allie fonctionnalité et esthétique avec brio.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Balken S - L1400mmxW80mmxH77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmxH127mm

        Balken S - L1400mmxW80mmxH227mm

        Balken SL - L2800mmxW80mmxH77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmxH127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmxH227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 45 ARCHISONIC® Felt

        Available in 33 authentic wood finishes

      Spécifications techniques
      • Réference unique.volumetric-ceiling-baffle-balken
      • Famille de produitsAcoustic Ceiling Baffles
      • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Baffles
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-24
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires