Publier vos produits
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    Traduit par Google,

    PALLADIO réinvente la grandeur classique grâce à une innovation acoustique moderne. Inspirée par l'harmonie et la symétrie de l'architecture palladienne, sa surface cannelée sculptée capture l'élégance de la Rome et de la Grèce antiques, incarnée par une profondeur et une texture tactiles.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.volumetric-wall-covering-palladio
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)762
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires