Publier vos produits
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    Le minibar se révolutionne et se transforme en complément décoratif pour la chambre d’hôtel. Le FLYINGBAR allie la renommée technologique Smart de Indel B grâce au système d’économie d’énergie et un design de dernière génération dans des espaces extrêmement réduits. Suspendu et avec porte vitrée, le FLYINGBAR est le minibar le plus mince du marché (profondeur 20 centimètres) et, grâce à sa grande modularité, il permet une installation plus libre et fonctionnelle, en favorisant une meilleure accessibilité et utilisation pour le client de l’hôtel, même en cas d’handicap. Né de la collaboration avec le prestigieux architecte milanais Massimo Mussapi et Indel B, le FLYINGBAR est partie intégrante du projet FLYING ROOM et favorise une grande liberté dans l’aménagement de la chambre d’hôtel grâce à son innovant système de fixation au mur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLYINGBAR
    • Famille de produitsMinibars
    • Groupe de produitsFLYINGBAR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Description de l'Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Titre OmniClassResidential Beverage Bars
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems