Publier vos produits
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 out of 5 stars3.2(37 reviews)
Traduit par Google,
Ordinateur de bureau à microprocesseur. L'unité se composera d'une mini-tour de traitement central, d'un moniteur à écran plat, d'un clavier, d'une souris et de haut-parleurs. Le système doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : un processeur Pentium 2,8 GHz ; 512 Mo de mémoire ; disque dur de 80 Go ; combo CD-ROMDVD 32/48x ; Carte d'interface réseau 1,44 Mo ; vidéo 32 Mo NVIDIA ; un moniteur à écran plat de 18 pouces. L'ordinateur est utilisé dans toute l'installation pour saisir, manipuler et récupérer des informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M1801
  • Famille de produitsComputer
  • Groupe de produitsMicroprocessing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électriques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desktop computers
  • Code CSI MasterFormat 201411 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Computers
  • Numéro OmniClass23-37 13 21
  • Titre OmniClassComputer Monitors
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis