Publier vos produits
Porte rapide souple à empilement
Porte rapide souple à empilement
Porte rapide souple à empilement
Porte rapide souple à empilement
Porte rapide souple à empilement
    Infraca
    Archivé

    Porte rapide souple à empilement

    Ce type de porte est spécialement conçue pour des applications industrielles et logistiques à haute densité de circulation de personnes ou machines, et moyennes ou grandes dimensions de passage. La porte peut être installé à l’intérieure ou à l’extérieure grâce à sa résistance au vent.

    Le fonctionnement automatique de la porte permet optimiser le temps de passage de machines ou personnes par détection d’obstacles.

    Certificat UNE-EN 13241-1 et class du vent 3.

    Régulation et programmation facile et intuitive

    Système de sécurité complet conforme aux normes européennes

    Fabriqué avec des matériaux anti-corrosion telles que l’aluminium anodisé et acier inoxydables et éléments électriques IP protégés contre l’humidité.

    Possibilité de customisation du tablier : transparent, sérigraphie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rapid-Fold-up-Door
    • Famille de produitsIndustrial Doors
    • Groupe de produitsRapid doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 45 17
    • Titre OmniClassRapid Opening Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors