Publier vos produits
Dynaco Porte sectionnelle I-14P Panel

Dynaco Porte sectionnelle I-14P Panel

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
La porte sectionnelle Dynaco I-14P, avec son design moderne et épuré, est l'une des portes sectionnelles les plus stables et les mieux isolées du marché. Elle convient à tous types de bâtiments, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique. Sa grande flexibilité permet une installation dans presque tous les environnements. À l'ouverture, la porte coulisse sous le toit, libérant ainsi l'ouverture. Elle est composée de panneaux isolants sans pont thermique, ce qui réduit la transmission thermique et, par conséquent, les coûts énergétiques. La porte sectionnelle Dynaco I-14P a été conçue pour répondre à toutes les exigences opérationnelles et de sécurité des directives européennes et des normes du CEN (Comité européen de normalisation).
Spécification
  • Caractéristiques

    • Dimensions maximales (L x H) : 8000 x 6000 mm (dimensions supérieures disponibles sur demande)
    • Épaisseur des panneaux : 42 mm
    • Matériau des panneaux : Acier micro-perforé
    • Remplissage : Polyuréthane sans CFC, ignifuge DIN 4102-B2
    • Poids : Acier : 13 kg/m²
    • Couleur extérieure : 14 couleurs RAL standard
    • Couleur intérieure : RAL 9002
    • Types de rails :
      • Standard : SL
      • Optionnel : HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Fenêtres : Optionnel : DARP, DAOP, Profilé encadré
    • Porte piétonne : Optionnel : Intégrée à la porte avec seuil bas et standard Seuil
    • Fonctionnement électrique : En option : Fonctionnement automatisé, Contrôle d’accès, Fonctions de sécurité


    Performances

    • Vitesse d’ouverture/fermeture : 
      • Opérateur IDO7 : 0,25 m/s
      • Opérateur IDO7 HD : 0,18 m/s
      • Opérateur IDO7 2H : ouverture 0,5 m/s, fermeture 0,25 m/s
    • Durée de vie estimée : Porte : 200 000 cycles d’ouverture ou 10 ans, avec un programme d’entretien/de remplacement. Ressorts : 20 000 cycles d’ouverture/fermeture de porte
    • Résistance à la charge du vent, EN 12424 : Classe 3 (≤ 4 250 mm DLW)
    • Transmittance thermique, EN 12428 : 
      • 1,0 W/(m²·K) Porte en acier, panneau plein
      • (Surface de porte : 5 000 x 5 000 mm, sans sas)
      • Calculs thermiques pour les dimensions et configurations exactes des portes disponibles sur demande
    • Résistance à la pénétration de l’eau, EN 12425 : Classe 3 (sans sas)
    • Perméabilité à l’air, EN 12426 : Classe 3 (sans sas)
    • Isolation acoustique, EN ISO 10140-2 : R - 25 dB (sans sas)
Spécifications techniques
  • Réference unique.dynaco-i-14p-panel
  • Famille de produitsIndustrial Doors
  • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors