Publier vos produits
Plania PL70024
Plania PL70024
Plania PL70024
Plania PL70024
Plania PL70024
Plania PL70024

    Plania PL70024

    Traduit par Google,

    Banquette rembourrée de 95″ incluant le cadre Plania. Ce siège nécessite 2 pieds de tréteau à commander séparément, assemblage requis.

    Spécification
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plania-pl70024
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.9
    • Largeur (pouces)94.5
    • Profondeur (pouces)18.9
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)65.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches