Publier vos produits
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    Traduit par Google,
    Chaise de bureau, au design intemporel, simple et moderne. Produit du fabricant de chaises coréen FURSYS.
    Spécification
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ka_t50
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1350
    • Largeur (mm)735
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    • Poids net (Kg)18.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56