Publier vos produits
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush

    Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush

    Traduit par Google,

    Membrane de contrôle de vapeur certifiée BBA, appliquée au pinceau pour les connexions et les pénétrations de service. Utiliser sur plusieurs surfaces.

    Passive Purple est un produit à base d’eau sans COV. Il est totalement exempt de tout produit chimique ou vapeur nocif. De plus, en tant que produit à base d'eau, le nettoyage de vos pinceaux et de votre appareil de pulvérisation sans air est une tâche fluide et sans gâchis.

    Pour les petits projets, comme les maisons privées, le Passive Purple Home Pack peut être utilisé avec un pinceau plat. Dans ce cas, un pulvérisateur airless n’est pas nécessaire.

    Les liaisons mur/plafond doivent également être rendues étanches à l'air, surtout lorsque les liaisons sont constituées de deux types de matériaux de construction différents comme la brique rouge/béton ou l'acier/béton.

    Différents matériaux de construction réagissent différemment aux changements d'humidité et de température, se déplaçant à des vitesses différentes, ce qui peut entraîner de petites fissures dans le plâtre ou un autre type de finition. Ce mouvement peut créer des fuites d'air qui nuisent à la performance énergétique de votre bâtiment et potentiellement ouvrir la porte à l'apparition d'humidité et de moisissures.


    Grâce à sa technologie polymère renforcée de fibres, Passive Purple Brush peut combler des espaces allant jusqu'à 7 mm à 10 mm. idéalement, vous souhaitez que la structure ait le moins d'espaces possible pour économiser du temps et de l'argent sur les matériaux. Une fois que toutes les connexions, joints, planches et pénétrations sont terminés et localisés, utilisez simplement un pinceau ferme pour remplir et sceller les espaces et les joints. cela seul réduira considérablement les fuites d’air, laissant votre couche de pulvérisation finale « si nécessaire » la cerise sur le gâteau. Avec une technique de remplissage et une consistance semblable à du mastic, Passive Purple Brush est extrêmement facile et rapide à appliquer sans problème de surface ou de zone. Rendez-vous sur YouTube ou cliquez sur la barre vidéo de gauche pour y jeter un œil.

    Spécification
    • Passive House

      Passivhaus

      Facade

      Membrane

      Rain Screen

      Vapour Control

      Airtightness

      Airtight

      VCL

      Brush Applied

      Paint on Airtightness

      Brush applied Airtight

      Internal Vapour Control

      Vapour

      Vapor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Passive-Purple-Brush
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-05-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit