Publier vos produits
Aluminium Fence System AFS50
Aluminium Fence System AFS50
Aluminium Fence System AFS50
Aluminium Fence System AFS50

    Aluminium Fence System AFS50

    Traduit par Google,

    Système de clôture en aluminium

    Les systèmes de clôtures en aluminium allient sécurité, esthétique et durabilité dans les espaces extérieurs, ce qui en fait un élément essentiel des structures modernes.

    Ces systèmes sont durables grâce à leur matériau en aluminium résistant, offrent diverses options de conception et se distinguent par une installation facile et de faibles besoins d'entretien.

    De plus, ils sont respectueux de l’environnement et recyclables.

    Le système AFS 50 peut répondre à divers besoins de clôture avec des connexions de panneaux solaires, des portes à un ou deux battants, des joints d'angle, des balustrades et des détails LED.

    Spécification
    • Technical Specifications

      • Maximum profile height: 1100mm
      • Completely aluminium parts
      • Fixed and door applications with a single profile
      • Fixed, corner joints, and door applications
      • LED light
      • Solar panel option
      • Different blade options

      Performance: EN 1991-1-4:2005+A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.afs-50-aluminium-fence-system
    • Famille de produitsAluminium Fence
    • Groupe de produitsAFS50
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures