Publier vos produits
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT

    Folding Door DS50KT

    Traduit par Google,

    Système coulissant pliant en aluminium

    Le système pliant interne DS50 KT est préféré en raison de ses larges options d'ouverture, de son fonctionnement facile et silencieux et de son imperméabilité à l'eau de 600 Pa.

    Grâce à sa valeur d'isolation thermique élevée, un confort maximal est recherché avec une utilisation minimale de matériaux, un design élégant et un faible poids de l'ouvrant. Les détails à seuil bas répondront à vos attentes.

    Outre ses larges ouvertures et ses grandes dimensions, il vous apporte également de la rapidité lors des phases de construction avec des facilités de production et de montage.

    Étanchéité : 9A (600 Pa)

    Résistance au vent : 400 Pa

    Coefficient de transmission thermique : Ufmin : 3,33 W/m2K Ufmax : 3,54 W/m2K

    Perméabilité à l'air : Classe 4

        Spécification
          • Water Tightness : 9A (600 Pa)
          • Resistance to Wind : 400 Pa
          • Thermal Transmittance Coefficient : Ufmin: 3,33 W/m2K Ufmax: 3,54 W/m2K
          • Air permeability : Class 4
        Spécifications techniques
        • Réference unique.folding-door-ds50kt
        • Famille de produitsAluminium Folding Doors
        • Groupe de produitsDS50KT
        • TypeInventaire numérique (Produits)
        • Date de publication2023-01-17
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        • Matériel secondaireVerre
        • Conçu enTurquie
        • Fabriqué enTurquie
        Classification
        • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
        • Classification IFCPorte
        • Nom UNSPSCDoors
        • Code UNSPSC301715
        • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
        • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
        • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
        • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
        • Numéro OmniClass23-17 11 23 15
        • Titre OmniClassFolding All Glass Doors and Grilles
        • Code CSI UniFormat IIB2030
        • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors