Publier vos produits
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door

    Louver SLV94, Door

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le SLV94 est un système de persiennes offrant une ventilation naturelle, une transmission de la lumière et une étanchéité à l'eau, et peut être utilisé avec des lames de persiennes mobiles, fixes et intégrant des panneaux solaires.

    Le système SLV94 se décline en deux versions principales : drainable et non drainable. Le système SLV94 drainable vise à garantir une étanchéité maximale, une perméabilité à l’air optimale et une intimité préservée à l’intérieur.

    Alors que l'option drainante vise à empêcher les infiltrations d'eau à l'intérieur, à garantir l'intimité et à offrir un ombrage optimal grâce à des canaux d'évacuation d'eau dissimulés, l'option non drainante vise à assurer à la fois une ventilation optimale et une entrée optimale de chaleur et de lumière.

    Il vise à satisfaire aux critères de déflexion sous différentes charges de neige et de vent, avec et sans profils de meneau, et en général pour tous les types de persiennes ; les dimensions sans meneau sont de 1000 x 2000 mm et de 2000 x 2000 mm avec meneau.

    Mesures du profil :

    • Largeur du profilé de cadre drainable : 35 mm
    • Profondeur du profilé de cadre drainable : 120 mm
    • Largeur du profil de la lame drainable à un angle de 37 degrés : 112 mm
    • Profondeur du profil de la lame drainable à un angle de 37 degrés : 94 mm
    • Le poids d'un système SLV94 de 1000*1000 mm varie entre 17 et 20 kg selon les types d'accessoires utilisés.
    Spécification
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.louver-slv94-door
    • Famille de produitsAluminium Louver
    • Groupe de produitsSLV94
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-22
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC011406
    • Nom ETIMFaçade louver
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Titre OmniClassDoor Louvers