Publier vos produits
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent

    Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent

    Traduit par Google,

    interal by Cuhadaroglu DS70, système de portes et fenêtres en aluminium à isolation thermique

    En plus de son design épuré, le système de portes et fenêtres Interal DS 70 possède les valeurs de performance pour répondre à toutes vos attentes dans vos projets avec les avantages de performance d'étanchéité, de barrière d'isolation thermique et de faible consommation d'aluminium. L'ouverture à double châssis, le châssis dissimulé, la porte de balcon, la porte de balcon à seuil bas et les applications d'angle sont également disponibles.

    Interal DS 70, le système de nouvelle génération qui répond le mieux aux critères de prix-performance, donne à vos façades un look élégant avec sa famille de poignées de porte Bodrum nouvelle génération.

    • Applications de fenêtres à un axe ou à deux axes avec charnières cachées ou normales,
    • Classe de perméabilité à l'air4 (EN 1026, EN 12207)
    • Étanchéité E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Résistance à la charge de vent C3 (EN 12210, EN12211)
    • Détails du système avec coefficient de transfert thermique Uw : 2,46 W/M²k
    • Largeur du cadre profilé de 70 mm.
    Spécification
      • DS 70, the new member of the Door and Window systems product group, has been designed as a system after developments of the most preferred ST series which will fit perfectly into all architectural styles in global markets, with its high performance values and different finishing details.

        Profile Measurements

        • Frame Profile Width 50mm
        • Frame Profile Depth 70mm
        • Vent Profile Width 68mm
        • Vent Profile Depth 80mm

        Thermal Break

        Glass fibre reinforced polyemide / Vent:34mm - Frame:34mm

        *All technical parameters has been tested in KAPEDAM / Turkey (Testing report number: RD1-194) and FTI Façade Testing Institute
        (Testing report number: 2021.1431).

        *Please contact for the performance values depending on the fenestration types

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-ds70-inward-opening-corner-single-vent
    • Famille de produitsAluminium Doors & Windows
    • Groupe de produitsDS70
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Door and window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors