Publier vos produits
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable

    Louver SLV94,Drainable

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    SLV94 est un système de persiennes qui offre des performances de ventilation naturelle, de transmission de la lumière et d'étanchéité à l'eau, et peut être utilisé avec des lames de persiennes mobiles, fixes et intégrées aux panneaux solaires.

    SLV94 est essentiellement divisé en deux types : drainable et non drainable. Tandis que l'objectif du système vidable SLV94 est d'assurer une étanchéité maximale, une perméabilité à l'air optimale et une intimité de l'environnement interne.

    Alors que l'option drainable vise à empêcher l'infiltration d'eau à l'intérieur, à garantir l'intimité et à fournir un ombrage optimal en utilisant des canaux d'évacuation d'eau cachés, l'option non drainée vise à fournir à la fois une ventilation optimale et une entrée optimale de chaleur et de lumière.

    Il vise à répondre aux critères de déflexion sous différentes charges de neige et différentes charges de vent avec et sans profils de meneaux, et en général pour tous les types de persiennes ; les dimensions sans le meneau sont déterminées à 1000x2000 mm, et 2000x2000 mm avec le meneau

    Mesures de profil :

    • Largeur du profil du cadre vidable : 35 mm
    • Profondeur du profil du cadre vidable : 120 mm
    • Largeur du profil de lame vidable à un angle de 37 degrés : 112 mm
    • Profondeur du profil de la lame vidable à un angle de 37 degrés : 94 mm
    • Le poids d'un système SLV94 1000*1000 mm varie entre 17 et 20 kg selon les types d'accessoires utilisés.
    Spécification
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.louverslv94-adjustable-drainable
    • Famille de produitsAluminium Louver
    • Groupe de produitsSLV94
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)120
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC010351
    • Nom ETIMLouver for duct installation
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles