Publier vos produits
Window, DS90, Fixed
Window, DS90, Fixed

    Window, DS90, Fixed

    Traduit par Google,

    Systèmes de fenêtres à isolation thermique DS90

    Le DS90 , intégré à la plateforme modulaire interne et se distinguant par ses performances d'isolation supérieures , offre une solution complète et durable qui répond aux exigences techniques et esthétiques des conceptions de façades de bâtiments modernes.

    • Certification Maison Passive - phA et phC (climat froid et tempéré) pour les fenêtres à cadre fixe et à guillotine.
    • Uw < 0,8 W/m²K
    • Chaîne de matériel Euro Groove
    • 54 mm , faible valeur λ , rupture de pont thermique renforcée par fibres de verre
    • Utilisation d'un joint d'isolation central à double composant
    Spécification
    • Thermal Insulation Uw = 0.76 W/m2K

      Thermal Insulation Uf = 0.83 W/m2K

      Thermal Insulation Ug = 0.7 W/m2K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window-ds90-fixed
    • Famille de produitsAluminium Doors & Windows
    • Groupe de produitsDS90
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows