Publier vos produits
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90

    Parallel Sliding Door S90

    Traduit par Google,

    Le S90 est un système coulissant à ouverture parallèle isolé thermiquement.

    Dans ce système, les rails d'accessoires Eurogrove standard peuvent être utilisés pour le verrouillage multipoint périphérique du châssis.

    Contrairement aux systèmes coulissants parallèles classiques, le mécanisme de la poignée est situé sur la pince. Ainsi, lorsque le vantail est fermé, il est invisible de l'extérieur.

    L'option de seuil bas et les profils de rails spéciaux ainsi que les guides d'ailes permettent un déplacement aisé des ailes pesant jusqu'à 400 kg.

    Lorsque le châssis est fermé, tous les vitrages du système sont alignés, ce qui améliore les performances thermiques du système.

    Spécification
    • S90 System Specifications:

      • - Sash carrying capacity 400kg
      • - 17-46 mm glass usage option
      • - 32 and 34 mm thermal heat barrier
      • - 79 mm wide clamp design,
      • - 82mm wing depth,
      • - Reinforcement profile options that can be customised to project requirements,
      • - Air Pemerability : Class 4
      • - Watertightness : Class E900
      • - Resistance To Wind Load : Class C3
      • - Extrem Load : 1800pa (Pass)
      • - Ufmax = 4.59 W/(m²K)

      These features make the S90 System an aesthetic, durable and functional option that can be used in a wide range of architectural solutions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.parallel-sliding-door-s90
    • Famille de produitsAluminium Sliding Systems
    • Groupe de produitsS90
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-03-27
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 13
    • Titre OmniClassPreassembled Door and Frame Units