Publier vos produits
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Archivé

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Spécifications techniques
  • Réference unique.MOD-CAFE
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsTiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Matériel secondaireNylon
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes