Publier vos produits
Porte Coulissante Double Bois Aluminium Internorm HS330 A
Porte Coulissante Double Bois Aluminium Internorm HS330 A
Porte Coulissante Double Bois Aluminium Internorm HS330 A
Porte Coulissante Double Bois Aluminium Internorm HS330 A
Porte Coulissante Double Bois Aluminium Internorm HS330 A
    Internorm

    Porte Coulissante Double Bois Aluminium Internorm HS330 A

    3.8 sur 5 étoiles3.8(12 Avis)

    Les soulevants/coulissants sont un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Les parties latérales fixes, aux formats XL, agrandissent l'espace au-delà de sa limite réelle et créent une nouvelle sensation d'espace généreux. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur disparait et l'interieur et la nature environnante, ne forme plus qu'un.

    Accordez votre espace de vie de manière harmonieuse, car nous vous proposons les mêmes essences et finitions de bois pour la porte lavante/coulissante et la fenetre bois/Alu à la fenêtre bois/aluminium HF 410. Nous vous facilitons ainsi la création d'un univers de vie personnel et harmonieux. Pour une isolation thermique et un confort de vie, le seuil en fibre de verre est placé dans la zone de passage et est recouvert d'aluminium anodisé à l'extérieur.

    Performance thermique en W/(m²K)

    Jusqu'à 0,73

    Performance phonique en dB

    Jusqu'à 32-40

    Sécurité

    Jusqu’à RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    Astuce

    Les soulevants/coulissants Internorm HS 330 et KS 430 sont également disponibles sur demande avec l'option Comfort Drive. Le mécanisme électrique assure une ouverture et une fermeture confortables et peut être intégré à un systeme de domotique (Smart Home).

    Spécification
    • Dimensions (en mm)

      Epaisseur dormant

      209

      Largeur dormant/ouvrant

      178

      Largeur battement (2 vantaux)

      222

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-a
    • Famille de produitsWood-ALU Internorm
    • Groupe de produitsHS330
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors