Publier vos produits
Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3
Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3
Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3
Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3
Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3
Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3
    Internorm

    Fenêtre double Bois Aluminium Internorm HF410 3

    3.8 sur 5 étoiles3.8(12 Avis)

    Le matériau et les couleurs soulignent votre style d'habitat minimaliste et mettent en valeur vos pièces. La HF 410 s'adapte parfaitement à votre intérieur. Plusieurs essences et finitions de bois, vous offrent d'innombrables possibilités afin de personnaliser votre intérieur. Le chêne en finition grise intérieure, correspond à un style d'habitation moderne, un matériau sobre et des couleurs élégantes. Produites sur mesure, les fenêtres et châssis fixes peuvent etre combinés selon vos envies.

    Performance thermique en W/(m²K)
    Jusqu'à 0,65

    Performance phonique en dB
    Jusqu'à 33-45

    Sécurité
    Jusqu’à RC1N, RC2

    Ferrage
    Invisible

    Spécification
    • Dimensions (en mm)
      Epaisseur dormant
      85
      Largeur dormant/ouvrant
      105
      Largeur battement (2 vantaux)
      123
      Largeur meneau (2 vantaux)
      173

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_window_HF410_modell-3
    • Famille de produitsWood-ALU Internorm
    • Groupe de produitsHF410
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-15
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows