Publier vos produits
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF310 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF310 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF310 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF310 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF310 5
    Internorm

    Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF310 5

    Cette nouvelle fenêtre élégante est dotée d'une technologie éprouvée et fiable de toutes nos fenêtres Internorm. Elle est caractérisée par les meilleures valeurs d'isolation thermique et de réduction de bruit, ainsi que toute liaison autour de la vitre avec le châssis de la fenêtre. KF 310 est disponible dans un grand choix de couleurs, de poignées et vitrerie, ainsi qu'une porte du balcon et d'un patio et maintenant un balcon français. Vous pouvez choisir entre deux modèles de fenêtres UPVC et trois modèles de fenêtres en PVC / aluminium.
    Spécification
    • Isolation thermique Uw aussi bas que 0,69 W / (m2K), Son réduction jusqu'à 45 dB, la sécurité RC1N, RC2, serrure cachée ou exposée, la profondeur de construction 71mm (74 mm avec revêtement en aluminium)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_window_KF_310_modell-5
    • Famille de produitsUPVC-ALU Internorm
    • Groupe de produitsKF310
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows