Publier vos produits
INTRA Endura wash basin
Intra
Archivé

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ED2-0
  • Famille de produitsHWB/Drink fount
  • Groupe de produits301
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)331
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks