Publier vos produits
INSPIRA Under countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA Under countertop FINECERAMIC® basin

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Vasque sous plan en FINECERAMIC® (kit de fixation inclus) Couleur : Blanc
Spécification
  • Included: 50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Spécifications techniques
  • Réference unique.327535xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)138
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)605
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Description de l'Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures