Publier vos produits
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Archivé

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Spécification
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Spécifications techniques
  • Réference unique.ICTB
  • Famille de produitsHygiene products
  • Groupe de produits350
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)336
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)101
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories