Publier vos produits
Desette™ Toilet paper holder
Kohler

Desette™ Toilet paper holder

Traduit par Google,

Des courbes douces et des surfaces lisses transforment votre salle de bain en un lieu chaleureux et relaxant. Le porte-papier toilette Desette complète une large gamme de designs de salle de bain et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bain Desette. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Le support à extrémité ouverte permet de changer le papier toilette rapidement et simplement
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Desette
  • Comprend le matériel d'installation

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC29189
  • Famille de produitsToilet Tissue Holder
  • Groupe de produitsDesette™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)3.36
  • Profondeur (pouces)7.49
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code ETIMEC010907
  • Nom ETIMRecess for tissue holder
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers