Publier vos produits
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI

    Glazer SDI

    Traduit par Google,
    Vitrier "Table friendly". Glazer est linéaire, optimisé pour la table. Avec sa forme minimale, Glazer répond à vos besoins d'éclairage optimal. La conception des bords doux vous permet d'atteindre un confort visuel élevé et un faible éblouissement en effectuant une transition douce de la lumière sur le cadre. C'est un luminaire extrêmement fonctionnel, plus que parfait pour ceux qui veulent quelque chose de simple et intelligent. Son design n'a plus rien à ajouter et rien à enlever. C'est de là que vient sa beauté. Conception : Serge & Robert Cornelissen
    Spécification
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Glazer
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsGlazer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1154
    • Profondeur (mm)36
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)