Publier vos produits
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W

    Futon Acoustic C/W

    Traduit par Google,

    Le silence de la nuit

    Dites adieu au bruit.
    C'est une bouée de sauvetage pour tous les projets où vous souhaitez combiner un éclairage d'ambiance unique, une fonctionnalité acoustique et des couleurs tendance. Futon améliore l'audibilité de la parole et crée une ambiance attrayante grâce à la source lumineuse qui éclaire le tissu acoustique.

    Conçu par: Lorenzo Truant

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Ceiling, Wall
    Spécifications techniques
    • Réference unique.futon_c
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsFuton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring