Publier vos produits
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark

    Pyrymyd Dark

    Traduit par Google,

    Éco-responsable

    Dites adieu aux plafonds acoustiques disgracieux ! Pyrymyd est une solution tout-en-un de pointe, capable de créer une multitude d’ambiances et de micro-séquences personnalisées. C’est donc le choix idéal pour les bureaux et les grands espaces ouverts.

    Les panneaux acoustiques 3D écologiques sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclables, garantissant ainsi des performances acoustiques respectueuses de l'environnement. De plus, ils assurent une diffusion homogène et efficace de la lumière.

    Spécification
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pyrymyd-dark
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsPyrymyd
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)598
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment