Publier vos produits
Urinal Partition
Urinal Partition

    Urinal Partition

    Traduit par Google,

    Transformer les toilettes ordinaires en éléments de design marquants

    Explorez des solutions de cloisonnement qui vous offrent la liberté créative de concevoir des espaces remarquables sans compromettre la fonctionnalité ni la conformité aux normes.

    Conception de toilettes inclusives pour tous les genres

    Les cloisons de toilettes non genrées offrent une grande intimité et une grande flexibilité, assurant le confort de tous les utilisateurs tout en répondant aux normes de design modernes.

    Cloisons pleine hauteur pour préserver l'intimité des toilettes

    Cloisons de toilettes surdimensionnées conçues pour une intimité maximale dans les applications commerciales, tout en rehaussant les normes de design modernes.

    Élégance moderne et stabilité supérieure

    Les cloisons de toilettes européennes sont un mélange sophistiqué de rail supérieur et de support sur piédestal, offrant une stabilité inégalée et une esthétique européenne contemporaine.

    Spécification
    • Materials:

      • High Pressure Laminate
      • Wood Veneer
      • Compact Laminate
      • Engineered Stone
      • Solid Surface

        Door Styles:

        • Louver

          Plantation-style doors with angled slats for aesthetic appeal and airflow in restroom partitions

        • Captured Panel

          Stile and rail construction with captured panel inserts and optional midrails.

        • Door Lite

          Stile and rail construction with acrylic or glass translucent inserts.

        • Molding

          Decorative molding trim applied to commercial restroom partition components.

        • Flat Panel

          Flat panel doors in a variety of materials, patterns, and finishes for commercial restroom partitions

        • Inlay

          Doors featuring designs consisting of precisely fitted materials.

        • Engraving

          Featuring standard or project-specific patterns cut directly into restroom partition material.

        • Custom Shape

          Non-standard partition shapes, including curved tops, rounded corners, and artistic outlines.

        • Barn X

          A rustic, architectural door style featuring diagonal and horizontal moldings in an “X” pattern.

        Mounting Style:

        • Headrail Braced
          • Floor mounted pilasters with overhead aluminum bracing for stability.
        • Floor to Ceiling
          • Pilasters secured at the floor and ceiling with minimal visible hardware.
        • European
          • Pilasters with overhead headrail and floor pedestals blend style and strength.
        • Ceiling Hung
          • Pilasters attached solely to the ceiling offer open floor space and a clean look.
        • Floor Mount
          • Partition pilasters are anchored to the floor only, resulting in low-profile elegance.

        Hardware:

        • Standard Hardware
          • Cost-effective hardware for commercial restroom partitions.
        • Continuous Hardware
          • Continuous hardware provides stability and privacy for commercial restroom partitions.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.urinal-partition
      • Famille de produitsRestroom Partition
      • Groupe de produitsUrinal Partition
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-21
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
      • Code ETIMEG017920
      • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
      • Description de l'Uniclass 2015Urinal dividers
      • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Numéro OmniClass23-31 25 11 15
      • Titre OmniClassUrinal Partitions

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord