Publier vos produits
Radiator Tesi 2
Irsap

Radiator Tesi 2

3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Tesi Termoarredi représente le système le plus fonctionnel, modulaire et élégant pour chauffer tous les environnements. Grâce aux formes arrondies, qui minimisent les risques d'accidents, ils peuvent également être placés dans des lieux publics, des institutions, des écoles et des hôpitaux. Tesi2 a une profondeur de 65 mm et des hauteurs de 200 à 2500 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tesi-2
  • Famille de produitsRadiator
  • Groupe de produitsTesi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-06
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators