Publier vos produits
HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF
HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF
HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF
HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF
HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF
HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF
    Isotex

    HDIII 30/7 avec graphite Neopor® BMBcert BASF

    Bloc de coffrage en bois ciment pour parois porteuses extérieures/intérieures.
    Spécification
    • Pour réaliser les murs porteurs extérieurs et intérieurs avec des blocs de coffrage Isotex® en bois ciment, vous pouvez choisir les blocs de conformation en H, d’une densité de 510 kg/m² ±10%, avec ou sans isolant intégré. Il convient de les empiler à sec, décalés d’un demi-bloc. Une seule ouverture est nécessaire pour le passage du béton qu’il faut couler tous les 6 rangs. La paroi est complétée par remplissage et chainage en béton armé. Le ferraillage doit être réalisé horizontalement et verticalement tous les 25 cm. Le béton de remplissage doit respecter la norme EN 206-1 avec une classe de consistance S4 ou S5 (fluide – très fluide). Dimensions des blocs: L x Ht = 50 cm x 25 cm (8 blocs/m²) – Épaisseurs de 25 cm à 44 cm. La gamme est complétée par une série de blocs spéciaux, tels que : • bloc pour têtes et jambages (SPALLA), • demi-bloc, • bloc de compensation (PASS), • bloc d’angle (UNI), • bloc d’about de plancher (DAS), • bloc linteau, • bloc poteau. Les blocs répondent aux normes en vigueur. Ils sont marqués CE conformément à la norme NF EN 15498 et bénéficient du Document Technique d’Application (D.T.A.) n° 16/14-695 de CSTB. Les études des caractéristiques thermiques des blocs avec isolants ont été réalisées par CSTB. Les essais acoustiques ont été réalisés selon les normes EN 140 ou EN ISO 10140 et EN ISO 717. Les essais de résistance au feu pour la classe REI 120 a été réalisée par CSTB avec des murs chargés, selon l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié et les normes NF EN 1365-1 et NF EN13501-2.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HDIII-30_7-with-graphite
    • Famille de produitsExternal Walls
    • Groupe de produitsHDIII
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks