Publier vos produits
VD2101 Straight Thermostatic Valve With Female Connection
IVAR

VD2101 Straight Thermostatic Valve With Female Connection

Traduit par Google,

Le robinet thermostatique est un dispositif qui régule le débit d'eau vers le radiateur et est prévu pour une commande thermostatique. L'écrou à anneau avec tige de commande peut être remplacé et inspecté avec le système en marche. Les vannes IVAR sont fournies dans toutes les figures avec un capuchon de protection à la place de la commande ou avec une tête manuelle. Le raccord de tuyau peut être femelle ou mâle, tandis que pour le raccordement du radiateur, vous pouvez choisir entre un joint conique standard, un raccord de tuyau avec joint torique ou les versions respectives avec filetage 3/8'' (pour les vannes EUROK). Deux catégories sont disponibles : les vannes standard et les vannes avec pré-régulation de débit.

Les robinets standards sont caractérisés par un clapet qui se déplace sous l'effet de l'action de la tête thermostatique. Le débit ne peut pas être préréglé avec les vannes standard. Celle-ci est confiée au té de réglage installé en sortie de radiateur. Plusieurs systèmes IVAR avec vannes thermostatiques standard ont la Keymark EN 215 et sont donc reconnus comme des systèmes à faible inertie thermique. Couleur du capuchon de protection : blanc.

Les vannes avec préréglage de débit, outre le clapet de la vanne, disposent d'un sélecteur à six trous calibrés différents offrant différentes résistances hydrauliques au passage de l'eau en fonction des caractéristiques de conception et de la position du radiateur dans le circuit. Le sélecteur est disponible en deux versions :

- Série « N » : Kv 0,1-0,6. Couleur du capuchon de protection : noir

- Série « F » : Kv 0,045-0,32. Couleur du capuchon de protection : rouge.

Plusieurs systèmes IVAR avec vannes thermostatiques de la série "N" avec préréglage du débit ont la Keymark EN 215 et sont donc reconnus comme des systèmes à faible inertie thermique.

Versions disponibles : droit, angle, corps inversé et coaxial.

Spécification
  • VD2101 - Straight thermostatic valve with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 3/4"F x G 3/4"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1"F x G 1"M with or without O-ring (with white protective cap), G 1"1/4F x G 1"1/4M with or without O-ring (with white protective cap). Flow rate pre-regulation only available for 3/8", 1/2" and 3/4" sizes: N-series (black protective cap or white manual head) or F-series (red protective cap or white manual head). Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Max differential pressure: 1 bar. Max differential pressure with thermostatic head installed: 0.25 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap and manual head material: ABS.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VD2101_Straight_Thermostatic_Valve_With_Female_Connection
  • Famille de produitsValves, lockshields and thermostatic heads
  • Groupe de produitsThermostatic valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC