Publier vos produits
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Archivé

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Spécifications techniques
    • Réference unique.10RS
    • Famille de produitsScissor Lifts
    • Groupe de produitsElectric Scissor Lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
    • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms