Publier vos produits
Genie GS4047

Genie GS4047

Traduit par Google,
L'élévateur à ciseaux est l'une des plates-formes élévatrices les plus utilisées pour travailler en hauteur en toute sécurité. Il est utile pour effectuer non seulement diverses tâches telles que le nettoyage et la peinture, mais il est également utilisé dans de nombreuses applications de construction et d'installation industrielle. Manlift propose une large gamme de nacelles élévatrices à ciseaux Genie bien entretenues à louer en fonction des différentes exigences des clients. L'élévateur à ciseaux Genie GS4047 offre une hauteur de travail de 13,75 m et est couramment utilisé pour travailler dans des espaces étroits où il faut se déplacer en hauteur afin d'effectuer diverses tâches en toute sécurité. L'élévateur à ciseaux Genie GS4047 est disponible en alimentation électrique et diesel. L'élévateur à ciseaux électrique peut être utilisé à l'intérieur/à l'extérieur car il suit la politique de zéro émission par rapport à l'élévateur à ciseaux à moteur diesel qui est principalement utilisé pour les terrains extérieurs où une plate-forme plus grande est nécessaire avec une plus grande capacité de levage. Traction avant et rayon de braquage intérieur nul. Dimensions compactes pour un passage aisé à travers les doubles portes standards. Espace de travail maximal de la plate-forme d'extension de 3 pieds (0,91 m). Pente de 25% pour gravir les pentes et les rampes de chargement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.genie-gs4047-electric-scissor-lift
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsElectric Scissor Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet