Publier vos produits
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archivé

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1850SJ
    • Famille de produitsEngine Powered Boom Lifts
    • Groupe de produitsUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Description de l'Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Code CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers