Publier vos produits
JLG 3394RT

JLG 3394RT

Traduit par Google,
L'élévateur à ciseaux JLG 3394RT est un élévateur à ciseaux tout terrain proposé par la location Manlift. L'élévateur à ciseaux JLG 3394RT offre une hauteur de travail de 12,06 m. L'élévateur à ciseaux à moteur diesel JLG 3394RT est fortement recommandé pour travailler à l'extérieur en hauteur et le nouveau 4 roues motrices à double pompe pour un niveau de performance plus élevé sur les terrains accidentés. Option de plate-forme MegaDeck avec une longueur étendue de 7,20 mètres pour un espace de travail accru. Vérins de mise à niveau automatique en option pour une installation plus rapide. Système d'entraînement à flux croisés à double pompe pour des performances de terrain exceptionnelles. Il est utile pour effectuer non seulement diverses tâches telles que l'ingénierie mécanique, la gestion des installations, l'électricité, le nettoyage, la peinture, l'entreposage et la décoration, mais il est également utilisé dans de nombreuses applications de construction et d'installation industrielle. Manlift propose une large gamme de nacelles à ciseaux JLG bien entretenues à louer en fonction des différentes exigences des clients.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jlg-3394rt-scissor-lift
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsElectric Scissor Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier