Publier vos produits
Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Traduit par Google,

Le type NB190® est un arrêt d'eau moderne en caoutchouc chloroprène hydrophile avec une durabilité et des capacités d'étanchéité à l'eau inégalées. Fabriqué en caoutchouc chloroprène modifié NON-BENTONITE, le type NB190® fait plus que doubler sa taille d'origine (400 % en 36 jours) lorsqu'il est exposé à l'eau. Cette expansion crée un joint de compression efficace dans les joints de mouvement limité à nul. Le type NB190® peut se dilater et se dilater un nombre illimité de fois sans pratiquement aucune perte de propriétés physiques. De plus, le type NB190® a une excellente résistance à de nombreux produits chimiques, résiste à la chaleur et est sans danger pour l'eau potable.

Le Waterstop hydrophile en caoutchouc chloroprène modifié Earth Shield® est utilisé comme membrane étanche aux fluides, longeant le joint, pour les usines de traitement de l'eau, les usines de traitement des eaux usées et les structures de confinement des fluides. Les arrêts d'eau hydrophiles en caoutchouc chloroprène modifié Earth Shield® sont destinés uniquement aux joints de construction immobiles.

La pâte d'arrêt d'eau hydrophile Earth Shield® de type NB190® est destinée à être utilisée dans les joints froids en béton, les joints préfabriqués, les segments de tunnel, les pénétrations de tuyaux et comme adhésif optionnel pour les arrêts d'eau en caoutchouc chloroprène hydrophile de type NB190®. Le produit a une expansion de 250% lorsqu'il est immergé dans de l'eau douce pendant 30 jours.

Spécification
  • Property Test Method Required Results
    Pressure Resistance 231 ft of Water Head Pressure
    Shore A Hardness (15 sec.) ASTM D2240 36.4°C (77°F)
    Specific Gravity ASTM D792 1.46
    Tear Strength ISO 8067 5.56 lb/inch
    Compression Set ASTM D395 45% at 25°C (77°F)
    Swelling (fresh water)
    400%
    Swelling (salt water)
    46%
    Chemical Resistance ASTM D471 Meet or exceed specific testing standards for contained fluids as required by Owner and certified by Manufacturer
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hydrophilic-water-swelling-Strip-Applied-Waterstop
  • Famille de produitsWaterstop
  • Groupe de produitsHydrophillic & Mastic Waterstop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Code CSI MasterFormat 201403 15 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Waterstops
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 13
  • Titre OmniClassWaterstops
  • Code CSI UniFormat IIF1020
  • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction