Publier vos produits
JANSEN JANISOL ARTE PLUS 66 Fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE PLUS 66 Fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE PLUS 66 Fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE PLUS 66 Fenêtre

    Les fenêtres JANSEN JANISOL ARTE PLUS 66 en version surdimensionnée nécessitent une attention et une précision accrues pour la production, le revêtement et le montage. Il s'agit d'applications qui ne font pas partie du système de fenêtres standard JANSEN JANISOL ARTE 66, les spécifications de cette documentation spéciale doivent être respectées.

    Spécification
    • 01-01-05-06

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows