Publier vos produits
JANSEN ECONOMY 50 Fenêtre
JANSEN ECONOMY 50 Fenêtre
JANSEN ECONOMY 50 Fenêtre
JANSEN ECONOMY 50 Fenêtre
JANSEN ECONOMY 50 Fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN ECONOMY 50 Fenêtre

    Grâce à une profondeur de construction de seulement 50 mm, le système de profilés JANSEN ECONOMY 50 convient aux constructions de fenêtres très fines et élégantes sans isolation thermique.

    Spécification
    • 01-01-01-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_economy_50_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows