Publier vos produits
JANSEN JANISOL  60 Cloison accordéon
JANSEN JANISOL  60 Cloison accordéon
JANSEN JANISOL  60 Cloison accordéon
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Cloison accordéon

    La cloison accordéon JANSEN JANISOL 60 se base sur le système JANSEN JANISOL 60 à rupture de pont thermique et se caractérise par une conception polyvalente. Elle peut s'utiliser comme panneau de séparation et pour les aménagements extérieurs. Le système éprouvé – reconçu pour des ouvertures flexibles – s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Les profilés en acier très fins et les petites largeurs de face forment des cloisons accordéon robustes, résistantes et durablement stables.

    Spécification
    • 01-04-01-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_folding_partition
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes accordéon et coulissantes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 21
    • Titre OmniClassFolding Metal Doors