Publier vos produits
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60

    Avec la classification et l'homologation de la façade JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60, JANSEN peut élargir son portefeuille de façades coupe-feu. S'appuyant sur les connaissances acquises avec la façade JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30, la nouvelle homologation pour les murs-rideaux et les cloisons offre aux architectes des perspectives de conception : Des dimensions de vitres allant jusqu'à 3240 mm de largeur x 1680 mm de hauteur sont possibles et diverses variantes sont testées pour la réalisation d’angles de construction.

    Spécification
    • 01-03-01-09

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_Fire_EI60_fire_protection_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-11
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls