Publier vos produits
JANSEN VISS 50/60 Toit
JANSEN VISS 50/60 Toit
JANSEN VISS 50/60 Toit
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Toit

    Les constructions en acier soudé utilisées pour les verrières offrent de grands avantages. Elles permettent de réaliser également des toits vitrés de grande surface avec des profilés fins. Le principe d'étanchéité est optimisé pour les verrières, mais convient aussi parfaitement aux JANSEN VISS 50/60 Façades. Ainsi, l'angle de la construction porteuse peut varier entre l'obliquité et la verticalité.

    Spécification
    • 01-03-02-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_roof_glazing
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-08
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls