Publier vos produits
Economy 50 porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
Economy 50 porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
Economy 50 porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
    Jansen AG
    Archivé

    Economy 50 porte, à deux vantaux - vers l'extérieur

    Jansen-Economy 50 est le système de profilés pour portes affleurantes sans isolation thermique. Les formes de profilés simples permettent une mise en œuvre rationnelle. La gamme étendue offre une grande marge de liberté pour des solutions originales et économiques.

    Spécification
    • 01-02-01-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.economy_50_double-leaf_outward_opening
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-16
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors