Publier vos produits
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Fenêtre pivotante
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Fenêtre pivotante
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Fenêtre pivotante
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Fenêtre pivotante

    La seconde génération du système de fenêtre JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 offre des profilés en acier inoxydable et Corten et un assortiment plus étendu. La rainure d'étanchéité intégrée simplifie et accélère la mise en œuvre. Un grand choix de parcloses en différents matériaux est également disponible. La grande variété de types d'ouverture se prête aussi bien à la rénovation de fenêtres historiques qu'à la construction moderne de logements. Les fines faces de profilé de seulement 25 ou 40 mm pour les vitrages fixes pour une profondeur d'encastrement de 60 mm permettent de réaliser des constructions fines et stables comportant une grande part de verre et se caractérisant par une excellente isolation thermique.

    Spécification
    • 01-01-05-04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.janisol_arte_20_vertical_pivot_inward
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows