Publier vos produits
Janisol porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
Janisol porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
Janisol porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
Janisol porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
Janisol porte, à deux vantaux - vers l'extérieur
    Jansen AG
    Archivé

    Janisol porte, à deux vantaux - vers l'extérieur

    La haute résistance de l'acier et de l'acier inoxydable prédestine Janisol aux bâtiments très fréquentés, tels que les écoles, hôpitaux, centres sportifs et ouvrages similaires. L'exécution en acier inoxydable donne un éclat particulier et réduit l'entretien au maximum. Les portes Janisol en acier inoxydable s'imposent donc tout naturellement pour les centres commerciaux, les gares, les banques et les hôtels.

    Spécification
    • 01-02-02-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.janisol_double-leaf_outward_opening
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-10
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors